Distributeur à levier oscillant VMEF-VLT-M32-M-G14

8048976

Code EAN (GTIN) 4052568646868

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
3/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
870 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar
Largeur
20 mm