Bobine VACF-B-K1-16B-5-EX4-M

8059812

Code EAN (GTIN) 4052568290313

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
3 fils - Câble avec extrémité ouverte
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
110 V CA : 50/60 Hz, puissance 4,18 VA
Degré de protection
IP65