Réduction NPFC-R-G34-G14-MF

8069234

Code EAN (GTIN) 4052568297725

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G3/4
Raccord pneumatique 2
G1/4
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Pression de service
-0.95 bar - 50 bar