Ventouse OGVM-80-S-N-G14F

8073820

Code EAN (GTIN) 4052568300715

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
80 mm
Forme de ventouse
Ronde, plate
Force de maintien à pression de service nominale
225 N
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène