Ventouse OGVM-125-A-N-G14F

8073841

Code EAN (GTIN) 4052568300845

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
125 mm
Forme de ventouse
Ronde, à soufflet, 1,5x
Force de maintien à pression de service nominale
587 N
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène