Mini-chariot DGST-16-125-Y12A
8085181
Code EAN (GTIN) 4052568450694
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
241 N
Course
125 mm
Amortissement
Amortissement hydraulique externe
Détection de position
Pour capteurs de proximité