Réducteur EMGA-40-A-G3-40P
8085342
Code EAN (GTIN) 4052568450878
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
4.5 Nm
Vitesse d'entraînement max.
18000 1/min
Rigidité à la torsion
0.8 Nm/arcmin
Rapport de transmission
3:1
Type de réducteur
Réducteur angulaire