Vanne à boisseau spherique VZBE-11/4-WA-63-T-2-F0405-M-V15V15

8089060

Code EAN (GTIN) 4052568458089

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Vanne à boisseau sphérique 2 voies avec levier à main
Débit Kv
160 m³/h
Raccord de vanne
Extrémité à souder selon ASME B16.11
Mode d'actionnement
Mécanique