Vanne à boisseau spherique VZBE-11/2-WA-63-T-2-F0507-M-V15V15

8089061

Code EAN (GTIN) 4052568458096

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Vanne à boisseau sphérique 2 voies avec levier à main
Débit Kv
247 m³/h
Raccord de vanne
Extrémité à souder selon ASME B16.11
Mode d'actionnement
Mécanique