Vérin compact AEN-S-40-5-A-P-A
8092162
Code EAN (GTIN) 4052568302108
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
En poussée
Ø du piston
40 mm
Force théorique à 6 bar, avance
700 N
Course
5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés