Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LE-T-G38-Q10-P20

8095435

Code EAN (GTIN) 4052568457228

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
750 l/min
Cote sur plats
21 mm
Raccord pneumatique 1
QS-10
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou