Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LE-T-G12-Q12-P20
8095436
Code EAN (GTIN) 4052568457235
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
1200 l/min
Cote sur plats
24 mm
Raccord pneumatique 1
QS-12
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou