Régulateur de position CMSH-S-VDE1-S-A-AL-G14-C1M20-HA

8097412

Code EAN (GTIN) 4052568580155

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Température ambiante
-40 °C - 80 °C
Entrées analogiques, portée de signal
4 - 20 mA avec HART
Pression de service
1.4 bar - 8 bar