Régulateur de position CMSH-S-VDE1-D-A-AL-G14-C1M20-HA
8097420
Code EAN (GTIN) 4052568580179
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Température ambiante
-40 °C - 80 °C
Entrées analogiques, portée de signal
4 - 20 mA avec HART
Pression de service
1.4 bar - 8 bar