Vérin oscillant DFPD-900-RP-90-RS45-F14-R3-C
8102889
Code EAN (GTIN) 4052568455941
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
452.8 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F14
Connecteur d'arbre
T36