Vérin oscillant DFPD-2300-RP-90-RS45-F16-R3-C

8102909

Code EAN (GTIN) 4052568456122

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
1163 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F16
Connecteur d'arbre
T46