Réducteur de pression proportionnelle VPPI-5L-3-G18-1V1H-V1-S1D

8104673

Code EAN (GTIN) 4052568459703

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/8
Plage de réglage de pression
-1 bar - 1 bar
Pression de service
1 bar - 2 bar
Plage de tension de service CC
21.6 V - 27.6 V