Nœud de bus CTEU-PB-EX1C

8107588

Code EAN (GTIN) 4052568582425

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Protocole
Profibus DP
Plage de tension de service CC
18 V - 30 V
Consommation interne pour tension service nominale
Typ. 100 mA
Interface de bus de terrain, protocole
PROFIBUS DP
Degré de protection
IP65 - IP67