Nœud de bus CTEU-EP-EX1C

8107591

Code EAN (GTIN) 4052568605681

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Protocole
EtherNet/IP - Modbus TCP
Plage de tension de service CC
18 V - 30 V
Consommation interne pour tension service nominale
Typ. 65 mA
Degré de protection
IP65 - IP67