Vérin linéaire DFPC-80-80-D
8110816
Code EAN (GTIN) 4052568460587
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
80 mm
Force théorique à 6 bar, avance
3016 N
Course
80 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité