Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM
8111589
Code EAN (GTIN) 4052568550516
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1/2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
4.6 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 30 bar
Degré de protection
IP65 - IP67