Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM
8111609
Code EAN (GTIN) 4052568550592
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 1/4 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
22.2 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 4.4 bar
Degré de protection
IP65 - IP67