Pince à serrage parallèle DHPC-6-A-NC-S-2
8116749
Code EAN (GTIN) 4052568554033
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Course par mors de pince
2 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité
Force max. sur le mors de pince Fz statique
22 N
Masse max. par doigt de pince externe
6 g