Vérin de guidage DFM-50-25-P-A-GF-F1A

8118927

Code EAN (GTIN) 4052568570255

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
25 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité