Câble de liaison NEBM-T12G4-R-10-LE4

8140937

Code EAN (GTIN) 4052568601539

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
M12x1, codage T selon EN 61076-2-111
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
10 m