Réducteur EMGA-80-P-G8-EAS-80

8141741

Code EAN (GTIN) 4052568565206

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Couple de sortie continu
50 Nm
Vitesse d'entraînement max.
7000 1/min
Rigidité à la torsion
8.4 Nm/arcmin
Rapport de transmission
8:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire