Mamelon double NPFC-DS-G14-G12-M

8142587

Code EAN (GTIN) 4052568568207

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Raccord pneumatique 2
G1/4
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
-0.95 bar - 10 bar