Union NPQE-D-Q10-E-F1A-P10

8158793

Code EAN (GTIN) 4052568599201

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Modèle
Forme droite
Température ambiante
-5 °C - 60 °C
Diamètre nominal
9.3 mm