Tuyau plastique PUN-H-SF-25X4,85-BL-25
8167916
Code EAN (GTIN) 4052568623630
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
25 mm
Ø intérieur
15.3 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 13 bar
Température ambiante
-35 °C - 80 °C