Électrodistributeur avec membrane de séparation VYKA-F7-M22U-12-PE-5YQ7
8170091
Code EAN (GTIN) 4052568614553
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Distributeur à balancier avec membrane d'étanchéité
Fonction de distributeur
2/2 monostable, ouvert
Débit d'eau à la pression de service max.
0,40 l/min
Débit Kv
0.018 m³/h