Vérin linéaire DFPC-320-600-D-V4EX4-7E-57S-M24P-W2
8172332
Code EAN (GTIN) 4052568610487
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
320 mm
Force théorique à 6 bar, avance
48255 N
Course
600 mm
Détection de position
Pour capteurs de proximité