Distributeur de mise en pression et d'échappement rapide MS6-SV-1/2-C-10V24-S-AD7

8172785

Code EAN (GTIN) 4052568606169

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
5700 l/min
Pression de service
3 bar - 10 bar
Mode d'actionnement
Électrique