Capteur de pression SPAF-P10R-Q6-L-PNLK-VB-M12
8181234
Code EAN (GTIN) 4052568650148
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
10 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact à fermeture/ouverture commutable
Raccord pneumatique
QS-6