Venturi VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A
8187682
Code EAN (GTIN) 4052568634728
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.45 mm
Vide max.
88 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
6.2 l/min