Venturi OVPN-20-L3-PG14-G34-UA

8199145

Code EAN (GTIN) 4052568661151

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
2 mm
Vide max.
81 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
530 l/min