Venturi OVPN-23-L2-PG14-G34-UA
8199146
Code EAN (GTIN) 4052568661168
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
2.3 mm
Vide max.
81 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
475 l/min