Venturi OVPN-23-L3-PG14-G34-UA
8199148
Code EAN (GTIN) 4052568661175
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
2.3 mm
Vide max.
81 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
748 l/min