Connecteur NPQO-D-Q12-Q10-P5

8203320

Code EAN (GTIN) 4052568659523

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 12 mm
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Diamètre nominal
9 mm
Température ambiante
0 °C - 60 °C