Ventouse VASB-30-1/8-NBR-F1A

8204432

Code EAN (GTIN) 4052568658472

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
30 mm
Diamètre d'aspiration efficace
25 mm
Forme de ventouse
Ronde, à soufflet, 1,5x
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène