Ventouse VASB-55-1/4-NBR-F1A

8204438

Code EAN (GTIN) 4052568658496

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
55 mm
Diamètre d'aspiration efficace
44 mm
Forme de ventouse
Ronde, à soufflet, 1,5x
Matériau ventouse avec raccord
Caoutchouc nitrile butadiène