Tuyau plastique PUN-H-10X1,5-SW-25

8204443

Code EAN (GTIN) 4052568650940

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
10 mm
Ø intérieur
7 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-35 °C - 60 °C