Ventouse OGVN-75-A-U-G38
8204836
Code EAN (GTIN) 4052568929985
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre de ventouse
75 mm
Forme de ventouse
Ronde, à soufflet, 1,5x
Force de maintien à pression de service nominale
190 N
Matériau ventouse avec raccord
PUR