Préhenseur souple HPSX-100-4-S-40-BU-RA50

8207884

Code EAN (GTIN) 4052568782764

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Taille
100
Course utile
30 mm - 125 mm
Diamètre min. à saisir
80 mm
Diamètre max. à saisir
110 mm
Force de préhension totale
23 N