Préhenseur souple HPSX-40-4-S-40-BU-RA50

8207887

Code EAN (GTIN) 4052568799564

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Taille
40
Course utile
0 mm - 55 mm
Diamètre min. à saisir
30 mm
Diamètre max. à saisir
55 mm
Force de préhension totale
9 N