Régulateur de pression proportionnelle VPPI-1.8L-3-G18-0L2H-A4-S1D
8230852
Code EAN (GTIN) 4052568784133
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/8
Plage de réglage de pression
0 bar - 2 bar
Pression de service
2 bar - 4 bar
Plage de tension de service CC
21.6 V - 27.6 V