Vérin oscillant DFPD-E-N-18-RP-90-RD-F0305

8254865

Code EAN (GTIN) 4052568811938

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/8 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
18.5 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F0305
Connecteur d'arbre
T11