Traversée de cloison rapide SCK-PK-4
9421
Code EAN (GTIN) 4052568020705
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm - pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm avec écrou-raccord
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm - pour raccord cannelé de 4 mm de Ø intérieur avec écrou
Température ambiante
-40 °C - 150 °C