Tuyau spécifique au client PAN, PEN, PLN, PUN
Les exigences de pression, de température, de flexibilité et d'influences environnementales sont différentes d'un secteur industriel à l'autre - avec les PAN, PEN, PLN et PUN, choisissez le tuyau adapté à chaque utilisation.
- Longueurs individuelles : livraison en bidons de 25, 50, 100, 200 … 500 m
- Quantité minimale de commande : En fonction du diamètre à partir de 1 500 m/3 000 m (en fonction du type, également moins)
- Design personnalisé : Possibilité de marquage spécifique
- Reconnaissance élevée et manipulation simple :sélection de couleur personnalisée
- 9 couleurs de base sont disponibles - autres couleurs sur demande
- Sélection, dimensionnement et commande faciles, rapides et sûres grâce au configurateur