Éléments de dosage VAVN

Pour une performance de dosage optimale, les buses de dosage VAVN sont disponibles en dix variantes, avec rétrécissement et chanfrein en option. Elles tolèrent les fluides agressifs et peuvent être combinées aux raccords NLFA.
  • Pour des applications de dosage de la plus haute précision
  • Longueur aiguille de dosage 30 mm ou 60 mm
  • Diamètre extérieur 1,6 mm
  • Diamètre nominal 0,3 mm, 0,6 mm ou 1,2 mm
  • Haute résistance à la corrosion (classe de résistance à la corrosion CRC 3 selon la norme Festo 940 070)
  • Modèles avec chanfrein et/ou effilement
  • Livré par 10 pièces