Boîtier de fin de course SRBC

Le boîtier capteur numérique SRBC permet une détection rapide de la position actuelle de l'actionneur rotatif. La construction anticorrosion du boîtier est parfaitement adaptée aux applications en milieu agressif et à l'extérieur.
  • Adaptateur de montage pré-assemblé pour une installation simple
  • Réglage simple des cames de commutation sans outil supplémentaire
  • Construction robuste et anticorrosion, produit idéal pour les applications en milieu agressif
  • Indicateur de position 3D bien visible permettant la détection rapide de la position actuelle du vérin oscillant
  • Avec fonctions de sécurité
  • Variantes selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX)